17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

養生クッションシート

通常単価(税別)
6,300
税込単価
6,930
通常出荷日:4日目

【特長】・PEクロス加工で縦、横とも引っ張り、引き裂きに対して抜群の強度があります。・裏面に発泡PEを...

詳細を確認

型番:

YS035
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YS035の仕様・寸法情報

商品タイプ
養生シート
形状
ロールタイプ
幅×長さ(m)
1×25
トラスココード
145-8305
JANコード
4560191709978
質量(g)
6000.0
材質1
クラフトクロス+発泡PE
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
YS035
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,300
( 6,930 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PEクロス加工で縦、横とも引っ張り、引き裂きに対して抜群の強度があります。
・裏面に発泡PEを使用している為、床面をガードし保護面に跡を残しません。又、少々の砂なら発泡PEに吸収されキズがつきにくくなっております。
・各層をPEラミネートにより貼合せており、防水性は万全です。
・表面がフラットでテープによる接着が容易です。
【用途】
・室内床・廊下などの養生に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

養生クッションシートの型番YS035のページです。 型番YS035に関する仕様情報を記載しております。
養生クッションシートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
養生クッションシート
ホワイト養生シート
片段フィルムシート
ブルーガード
ニューダイコク板
リフォームカーテンカーテンノミ
メーカーエムエフエムエフエムエフエムエフエムエフエムエフ
通常価格6,3005,9965,03112,24767,93510,770
通常出荷日4日目4日目4日目1日目8日目2日目
商品タイプ養生シート養生シート養生シート---
形状ロールタイプロールタイプロールタイプ---
幅×長さ(m)1×251×501×251×201.2×2.44-
トラスココード145-8305145-8291145-8308785-4021826-5719-
JANコード45601917099784560191708148456019170996145601917011564560191707059-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト