17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンジョーマット
  • コンジョーマット

コンジョーマット

通常単価(税別)
13,46344,262
税込単価
14,80948,688
通常出荷日:4日目~5日目

【特長】・夏場は水和反応の継続・クラックを防止の為に散水を行いコンクリートの表面を保水し、散水効果を高...

詳細を確認
  • ホワイト
  • 厚さ (mm)
    6
  • 長さ(m)
    30
  • 材質1
    生地:ポリエステル繊維など●クロス:ポリプロピレン
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

最小発注数量
148-2072
4560191700135
24000.0
1個
868-3819
4560191700142
12000.0
1個
868-3198
4560191700159
6000.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,262
( 48,688 )
4日目
16,797
( 18,477 )
5日目
13,463
( 14,809 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・夏場は水和反応の継続・クラックを防止の為に散水を行いコンクリートの表面を保水し、散水効果を高めます。
・冬場は凍結融解作用からコンクリートを守ります。
・合成繊維素材はコンクリート面に馴染みが良く、保温性が有る為、安定したコンクリートの硬化を促進します。
・コンクリートに付着するのを防止する為、PPクロスを裏面(コンクリート面)に貼り合わせています。
・ダイオキシン発生の原因となる塩素を含んでいません。
【用途】
・布基礎・ベタ基礎のコンクリート養生、コンクリートのひび割れ防止に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンジョーマットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンジョーマット
ニューダイコク板
MF エンビシート(黒)0.3
ブルーガード
エンビシートピラマット
ノロ止めテープ
メーカーエムエフエムエフエムエフエムエフエムエフエムエフ
通常価格13,463-67,9357,27012,24723,189923 -
通常出荷日4日目〜8日目1日目1日目2日目4日目
ホワイトブラックブラックブルーグリーンホワイト
厚さ(mm)617(基材13+リブ4)0.331.82
長さ(m)30-----
材質1生地:ポリエステル繊維など●クロス:ポリプロピレンポリエチレン樹脂塩化ビニール(PVC)表面:ポリエチレン(PE)塩化ビニール(PVC)発泡ポリエチレン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト