17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エンビシート平ツヤ

通常単価(税別)
20,825
税込単価
22,908
通常出荷日:1日目

【特長】・自重があるので風でめくり上がりにくく、しっかりとなじみます。・加重に耐える頑強性と衝撃に耐え...

詳細を確認
  • グリーン
  • 幅×長さ (m)
    1×20
  • 厚さ (mm)
    1.2
  • トラスココード
    785-4111
  • JANコード
    4560191700760
  • 質量(g)
    30000.0
  • 材質1
    塩化ビニール(PVC)

型番:

YS021
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YS021の仕様・寸法情報

グリーン
幅×長さ(m)
1×20
厚さ(mm)
1.2
トラスココード
785-4111
JANコード
4560191700760
質量(g)
30000.0
材質1
塩化ビニール(PVC)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
YS021
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,825
( 22,908 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自重があるので風でめくり上がりにくく、しっかりとなじみます。
・加重に耐える頑強性と衝撃に耐える緩衝性・柔軟性を兼ね備えています。
・防水性が高く、住宅廻り、玄関、ベランダ建築現場、選挙・災害時の体育館の床などにも利用できます。
【用途】
・住宅廻り・玄関・ベランダなどの屋外の養生に。
・プラズマディスプレイ工場の床の保護に。
・選挙投票所の床養生に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンビシート平ツヤの型番YS021のページです。 型番YS021に関する仕様情報を記載しております。
エンビシート平ツヤのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンビシート平ツヤ
MF エンビシート(黒)0.3
エンビシートB山
ニューダイコク板
エンビシートピラマット
フェイスガード
メーカーエムエフエムエフエムエフエムエフエムエフエムエフ
通常価格20,8257,27024,21667,93523,1896,455
通常出荷日1日目1日目1日目8日目2日目1日目
グリーンブラックグリーンブラックグリーン半透明
幅×長さ(m)1×201×301×201.2×2.441×201×30
厚さ(mm)1.20.3217(基材13+リブ4)1.8-
トラスココード785-4111785-4048785-4137826-5719785-4129785-0328
JANコード456019170076045601917006784560191700814456019170705945601917008074560191709916
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト