17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エムエフ楽貼 YS013
  • エムエフ楽貼

エムエフ楽貼

通常単価(税別)
6,344
税込単価
6,978
通常出荷日:14日目

【特長】・重ね合わせの密着性がよく、浸水を防ぎます。・床パネルが水を含んでいる場合は、完全に乾かしてか...

詳細を確認
  • その他
  • 幅×長さ (m)
    1×30
  • 厚さ (mm)
    0.14
  • 色詳細
    クリア
  • 質量(g)
    4000
  • 材質1
    ポリエチレンフィルム+粘着材

型番:

YS013
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YS013の仕様・寸法情報

その他
幅×長さ(m)
1×30
厚さ(mm)
0.14
トラスココード
868-3196
色詳細
クリア
JANコード
4560191701286
質量(g)
4000
材質1
ポリエチレンフィルム+粘着材

絞り込み条件

  • トラスココード

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
YS013

トラスココード

JANコード

最小発注数量
868-3196
4560191701286
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,344
( 6,978 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・重ね合わせの密着性がよく、浸水を防ぎます。
・床パネルが水を含んでいる場合は、完全に乾かしてからMF楽貼を施工して下さい。
・重ねしろが充分でないと水浸入の原因となります。雨が多く降りそうな時節等は、ガムテープなどで重ねしろ部分を補強して下さい。
・保存に際しては直射日光、暖房機器などの熱源を避け冷暗所に保管して下さい。
・電気絶縁用にはご使用に慣れません。
・床仕上材の施工前にMF楽貼をはがして下さい。
・引き貼り用の正巻タイプです。
【用途】
・床下地合板の養生

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エムエフ楽貼の型番YS013のページです。 型番YS013に関する仕様情報を記載しております。
エムエフ楽貼のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エムエフ楽貼
導電ベストボード
サンプライF
養生材メジャーボード 2つ折り
階段養生材 段之介
フェイスガード
メーカーエムエフエムエフエムエフエムエフエムエフエムエフ
通常価格6,34410,6571,1021,118 -5,748 -6,455
通常出荷日14日目1日目4日目1日目2日目〜1日目
その他ブラックブルーグレーその他半透明
幅×長さ(m)1×300.9×1.80.91×1.820.9×1.8-1×30
厚さ(mm)0.1433.532.3-
色詳細クリア-スカイブルー-ブラウン-
質量(g)40002500.0720.0001140.06600.04000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト