17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホワイト養生シート YS006
  • ホワイト養生シート

ホワイト養生シート

通常単価(税別)
5,9965,709
税込単価
6,5966,280
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・床・階段・廊下・各種建築部材の表面保護にご利用下さい。・滑り止めにエンボス加工が施してありま...

詳細を確認

型番:

YS006
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YS006の仕様・寸法情報

商品タイプ
養生シート
形状
ロールタイプ
ホワイト
幅×長さ(m)
1×50
トラスココード
145-8291
JANコード
4560191708148
質量(g)
12000.0
材質1
印画紙220g/[[平米]]

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
YS006
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,9965,709
( 6,280 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・床・階段・廊下・各種建築部材の表面保護にご利用下さい。
・滑り止めにエンボス加工が施してあります。
・水漏れや砂が飛散した状態では滑り易くなりますのでご注意下さい。
【用途】
・屋内の床・階段・廊下
・選挙投票所の床養生にご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ホワイト養生シートの型番YS006のページです。 型番YS006に関する仕様情報を記載しております。
ホワイト養生シートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホワイト養生シート
養生クッションシート
片段フィルムシート
ブルーガード
ニューダイコク板
リフォームカーテンカーテンノミ
メーカーエムエフエムエフエムエフエムエフエムエフエムエフ
通常価格5,9966,3005,03112,24767,93510,770
通常出荷日4日目4日目4日目1日目8日目2日目
商品タイプ養生シート養生シート養生シート---
形状ロールタイプロールタイプロールタイプ---
ホワイト--ブルーブラック-
幅×長さ(m)1×501×251×251×201.2×2.44-
トラスココード145-8291145-8305145-8308785-4021826-5719-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト