17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

片段PEクロス YS005
  • 片段PEクロス

片段PEクロス

通常単価(税別)
4,248
税込単価
4,673
通常出荷日:4日目

【特長】・片面が段々になっており緩衝性が高く、表面にはPEクロスを貼り合わせていますので丈夫です。・ダ...

詳細を確認

型番:

YS005
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YS005の仕様・寸法情報

商品タイプ
養生シート
形状
ロールタイプ
その他
幅×長さ(m)
1×25
トラスココード
148-2107
色詳細
ブラウン
JANコード
4560191701033
質量(g)
5600.000
材質1
クラフトクロス+中芯原紙
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
YS005
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,248
( 4,673 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・片面が段々になっており緩衝性が高く、表面にはPEクロスを貼り合わせていますので丈夫です。
・ダイオキシン発生の原因となる塩素を含んでいません。
【用途】
・屋内の床・カウンタートップ・押入れの養生に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

片段PEクロスの型番YS005のページです。 型番YS005に関する仕様情報を記載しております。
片段PEクロスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
片段PEクロス
導電ベストボード
コーナークッション抗菌タイプ
サンプライF
片段フィルムシート
養生クッションシート
メーカーエムエフエムエフエムエフエムエフエムエフエムエフ
通常価格4,24810,6578021,1025,0316,300
通常出荷日4日目1日目2日目4日目4日目4日目
商品タイプ養生シート---養生シート養生シート
形状ロールタイプ---ロールタイプロールタイプ
その他ブラック-ブルー--
幅×長さ(m)1×250.9×1.8-0.91×1.821×251×25
トラスココード148-2107114-5051-168-1598145-8308145-8305

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト