ツール用品技術窓口

汎用形測温抵抗体 YR520-313

汎用形測温抵抗体

通常単価(税別)
22,641
税込単価
24,905
通常出荷日:4日目

【特長】・高精度Pt100センサーのため、より正確な温度の計測を目的とした場合に適します【用途】・MC...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    熱感知センサー
  • 測定温度範囲 (℃)
    -50~300
  • 防滴・防水機能
    なし
  • トラスココード
    838-5130
  • 質量(g)
    148.500
  • 材質1
    グリップ:ABS樹脂
  • 材質2
    保護管部:SUS316

ご注意

  • 計器接続時の極性にご注意ください。 

型番:

YR520-313
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YR520-313の仕様・寸法情報

商品タイプ
熱感知センサー
測定温度範囲(℃)
-50~300
防滴・防水機能
なし
トラスココード
838-5130
質量(g)
148.500
材質1
グリップ:ABS樹脂
材質2
保護管部:SUS316
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
YR520-313
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,641
( 24,905 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高精度Pt100センサーのため、より正確な温度の計測を目的とした場合に適します
【用途】
・MCシリーズ温度計用センサー
【商品仕様】
・測定範囲(℃):-50~300℃
・抵抗素子:Pt100
・保護管長(mm):300
・応答時間(秒):約6.8(攪拌水中90%応答)
・トラスココード:838-5130
・質量:148.5g
【材質/仕上】
・グリップ:ABS樹脂
・保護管部:SUS316

ご注意

  • 計器接続時の極性にご注意ください。 

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

汎用形測温抵抗体の型番YR520-313のページです。 型番YR520-313に関する仕様情報を記載しております。
汎用形測温抵抗体のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
汎用形測温抵抗体
CHINO 速感形測温抵抗体
CHINO 端子アダプタ測温抵抗体用
CHINO 圧着高温形K熱電対
CHINO ローラ高温形K熱電対
CHINO 圧着低温形K熱電対
メーカーチノーチノーチノーチノーチノーチノー
通常価格22,64121,3997,05825,59029,63416,295
通常出荷日4日目4日目4日目5日目6日目4日目
商品タイプ熱感知センサー熱感知センサーその他アクセサリ熱感知センサー熱感知センサー熱感知センサー
測定温度範囲(℃)-50~300-50~300--40~800-40~800-40~200
防滴・防水機能なしなし-なしなしなし
トラスココード838-5130838-2582838-2581838-5116838-5128838-5119
質量(g)148.500134.40034.400230.800364.40098.400
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト