17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

CHINO 端子アダプタ測温抵抗体用 YR507

CHINO 端子アダプタ測温抵抗体用

通常単価(税別)
7,532
税込単価
8,285
通常出荷日:4日目

【特長】・汎用形一般工業用センサーの測温抵抗体センサーが接続できるアダプターです。【用途】・MCシリー...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他アクセサリ
  • 詳細タイプ
    端子アダプタ測温抵抗体用
  • JANコード
    4562208233193
  • トラスココード
    838-2581
  • 質量(g)
    34.400
  • 材質1
    アダプター本体:ABS樹脂
  • 材質2
    端子:快削黄銅棒(Niめっき)

型番:

YR507
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YR507の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他アクセサリ
詳細タイプ
端子アダプタ測温抵抗体用
JANコード
4562208233193
トラスココード
838-2581
質量(g)
34.400
材質1
アダプター本体:ABS樹脂
材質2
端子:快削黄銅棒(Niめっき)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
YR507
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,532
( 8,285 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・汎用形一般工業用センサーの測温抵抗体センサーが接続できるアダプターです。
【用途】
・MCシリーズ、MR2041シリーズ測温抵抗体用端子アダプター。
【商品仕様】
・端子アダプタ測温抵抗体用
・JANコード:4562208233193
・トラスココード:838-2581
・質量:34.4g
【材質/仕上】
・アダプター本体:ABS樹脂
・端子:快削黄銅棒(Niめっき)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

CHINO 端子アダプタ測温抵抗体用の型番YR507のページです。 型番YR507に関する仕様情報を記載しております。
CHINO 端子アダプタ測温抵抗体用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CHINO 端子アダプタ測温抵抗体用
端子アダプタK熱電対用
CHINO 速感形測温抵抗体
CHINO アーム部K熱電対用
CHINO 圧着高温形K熱電対
CHINO ローラ高温形K熱電対
メーカーチノーチノーチノーチノーチノーチノー
通常価格7,5326,87420,94320,64425,25329,634
通常出荷日4日目1日目4日目9日目5日目6日目
商品タイプその他アクセサリその他アクセサリ熱感知センサーその他アクセサリ熱感知センサー熱感知センサー
詳細タイプ端子アダプタ測温抵抗体用端子アダプタK熱電対用-アーム部K熱電対用--
JANコード456220823319345622082329744562208233216456220823295045622082330184562208233179
トラスココード838-2581838-5113838-2582838-5112838-5116838-5128
質量(g)34.40025.8134.400395.400230.800364.400
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト