17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ヤマト 窒素ガス用調整器 YR-5061H-R-1101-2221-N2 YR-5061H-1101-32-N2

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ヤマト 窒素ガス用調整器 YR-5061H-R-1101-2221-N2

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

YR-5061H-1101-32-N2

2018年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・全真鍮製で安全設計です。
・使用圧力8MPaまで使用可能です。
・使用圧力が高い調整器です。
・他ガス用もあります。
・汎用性が高い調整器です。
【用途】
・プラント設備のテスト用に。
・窒素ガス用調整器。
【商品仕様】
・最高使用圧力(MPa):8.00
・適合ガス:N2
・最高使用圧力(MPa):8.00
・適合ガス:N2
・流量計範囲([[M3]]/h):160
・出口口径:RC1/4
・入口口径:W22-14
・一次側使用圧力:4~15MPa
・二次側使用圧力:1~8MPa
・トラスココード:851-3314
・質量:1.8kg
【材質/仕上】
・真鍮

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト