ツール用品技術窓口

確定しました

ヤマト YR-200炭酸用 ノーヒーター調整器(フィン付)

ヤマト YR-200炭酸用 ノーヒーター調整器(フィン付) YR-200-R-B-11HG03
  • ヤマト YR-200炭酸用 ノーヒーター調整器(フィン付)
通常単価(税別)
38,353
税込単価
42,188
通常出荷日:5日目

【特長】・ノーヒーターのフィン付調整器です。・減圧すると温度降下するガスに適しています。【商品仕様】・...

詳細を確認

型番:

YR-200-R-B-11HG03
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YR-200-R-B-11HG03の仕様・寸法情報

商品タイプ
ガス調節器
トラスココード
851-3313
質量(g)
1800
材質1
アルミ
1次側使用圧力(Mpa)
1~12
2次側使用圧力(Mpa)
0.1~0.6

型番リスト

表示件数
型番
YR-200-R-B-11HG03
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,353
( 42,188 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ノーヒーターのフィン付調整器です。
・減圧すると温度降下するガスに適しています。
【商品仕様】
・一次側使用圧力:1~12MPa
・二次側使用圧力:0.1~0.6MPa
・最大流量:5N[[リットル]]/min([[CO2]]値)
・ヤマト YR-200炭酸用 ノーヒーター調整器(フィン付)
・トラスココード:851-3313
・質量:1.8kg
【材質/仕上】
・アルミ

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヤマト YR-200炭酸用 ノーヒーター調整器(フィン付)の型番YR-200-R-B-11HG03のページです。 型番YR-200-R-B-11HG03に関する仕様情報を記載しております。
ヤマト YR-200炭酸用 ノーヒーター調整器(フィン付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヤマト YR-200炭酸用 ノーヒーター調整器(フィン付)
二連式流量計付アルゴン用圧力調整器
分析機用圧力調整器 NPR-1B-R-11N01-2210-F
バランス式一段圧力調整器 NPR-1(真鍮タイプ)
フィン付圧力調整器
炭酸用調整器 YR-507F-11-CO2
メーカーヤマト産業ヤマト産業ヤマト産業ヤマト産業ヤマト産業ヤマト産業
通常価格38,35337,73845,39634,37973,951 -36,763
通常出荷日5日目4日目1日目7日目8日目1日目
商品タイプガス調節器-ガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス調節器
トラスココード851-3313434-6785434-4847851-3277-126-7612
質量(g)18001600160016003900.01300
材質1アルミ本体:真鍮本体:真鍮真鍮本体:アルミ-
1次側使用圧力(Mpa)1~12-2~15-1.3~202~15
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト