17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

リフォームカーテンカーテンノミ

通常単価(税別)
10,77010,278
税込単価
11,84711,306
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【特長】・リフォームカーテンのカーテンのみです。【用途】・リフォームの作業間仕切りに。

詳細を確認
  • 種類
    カーテン
  • 半透明
  • カーテンサイズ(幅×長さ)(m)
    2×2.8
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)
  • JANコード
    4560191701378
  • トラスココード
    785-4013
  • 質量(g)
    1200.0

型番:

YR020
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YR020の仕様・寸法情報

種類
カーテン
半透明
カーテンサイズ(幅×長さ)(m)
2×2.8
材質1
ポリエチレン(PE)
JANコード
4560191701378
トラスココード
785-4013
質量(g)
1200.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
YR020
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,77010,278
( 11,306 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リフォームカーテンのカーテンのみです。
【用途】
・リフォームの作業間仕切りに。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リフォームカーテンカーテンノミの型番YR020のページです。 型番YR020に関する仕様情報を記載しております。
リフォームカーテンカーテンノミのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リフォームカーテンカーテンノミ
エンビシート平ツヤ
ブルーガード
フェイスガード
MF エンビシート(黒)0.3
エンビシートピラマット
メーカーエムエフエムエフエムエフエムエフエムエフエムエフ
通常価格10,77020,82512,2476,4557,27023,189
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目2日目
種類カーテン-----
半透明-----
カーテンサイズ(幅×長さ)(m)2×2.8-----
材質1ポリエチレン(PE)-----
JANコード4560191701378-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト