17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

リフォームカーテン

通常単価(税別)
28,777
税込単価
31,655
通常出荷日:1日目

【特長】・突っ張りスタンドで支えるので設置が簡単です。・カーテン中央部の両方向に開閉用のファスナーが付...

詳細を確認
  • 種類
    カーテン
  • 支柱長さ(m)
    1.6~2.9
  • 半透明(カーテン)、白(支柱)
  • カーテンサイズ(幅×長さ)(m)
    2×2.8
  • 材質1
    カーテン:ポリエチレン(PE)・支柱:伸縮スチール製
  • JANコード
    4560191701576
  • セット内容
    カーテン2枚、支柱3本
  • トラスココード
    785-4005
  • 取付方法
    突っ張りスタンド固定タイプ
  • 質量(g)
    10000.0

型番:

YR003
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YR003の仕様・寸法情報

種類
カーテン
支柱長さ(m)
1.6~2.9
半透明(カーテン)、白(支柱)
カーテンサイズ(幅×長さ)(m)
2×2.8
材質1
カーテン:ポリエチレン(PE)・支柱:伸縮スチール製
セット内容
カーテン2枚、支柱3本
JANコード
4560191701576
取付方法
突っ張りスタンド固定タイプ
トラスココード
785-4005
質量(g)
10000.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
YR003
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,777
( 31,655 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・突っ張りスタンドで支えるので設置が簡単です。
・カーテン中央部の両方向に開閉用のファスナーが付いており出入りが簡単です。
・床や天井を傷つけることなく部屋や廊下の間仕切りに使えます。
・半透明で光ヒカリを通すので、内部が暗くなりません。
【用途】
・リフォームの作業間仕切りに。
【材質】
・カーテン:ポリエチレン(PE)●支柱:伸縮スチール製
【セット内容】
・カーテン2枚
・支柱3本

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リフォームカーテンの型番YR003のページです。 型番YR003に関する仕様情報を記載しております。
リフォームカーテンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リフォームカーテン
片段PEクロス
導電ベストボード
枠養生材 枠太郎
コーナークッション抗菌タイプ
サンプライF
メーカーエムエフエムエフエムエフエムエフエムエフエムエフ
通常価格28,7774,24810,6578838021,102
通常出荷日1日目4日目1日目1日目2日目4日目
種類カーテン-----
支柱長さ(m)1.6~2.9-----
半透明(カーテン)、白(支柱)-----
カーテンサイズ(幅×長さ)(m)2×2.8-----
材質1カーテン:ポリエチレン(PE)・支柱:伸縮スチール製-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト