17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サスペンダーリミテッド ライン赤胴当てCRXセット

通常単価(税別)
7,808
税込単価
8,589
通常出荷日:1日目

【特長】・体の動きになじむアクティブフィット構造です。・ベルトずれを防ぐシリコンストッパー付きです。・...

詳細を確認
  • レッド
  • サイズ
    L
  • JANコード
    4975364166142
  • トラスココード
    776-4731
  • 質量(g)
    647.000
  • 材質1
    サスペンダー本体:ポリエステル
  • 材質2
    サスペンダー バックル:POM
  • 材質3
    胴当てベルト:ナイロン
  • ウエスト(cm)
    ~120
  • ベルトの長さ(mm)
    90

型番:

YPLLCRX-LRE
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YPLLCRX-LREの仕様・寸法情報

レッド
サイズ
L
JANコード
4975364166142
トラスココード
776-4731
質量(g)
647.000
材質1
サスペンダー本体:ポリエステル
材質2
サスペンダー バックル:POM
材質3
胴当てベルト:ナイロン
ウエスト(cm)
~120
ベルトの長さ(mm)
90

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
YPLLCRX-LRE
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,808
( 8,589 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・体の動きになじむアクティブフィット構造です。
・ベルトずれを防ぐシリコンストッパー付きです。
・フィット感抜群の超立体ダブルクッションです。
・操作が簡単なサイズ調整部です。
・肩に食い込まない46mm幅広ベルト仕様です。
・サポート力を高める幅広設定です。
・型崩れしないリベットロック構造です。
・体のあらゆる動きに柔軟に対応するアクティブリング環仕様です。
・装着スペースを阻害しないDJ(ダイレクトジョイント)機構を搭載しています。
・腰に密着するノンスリップ構造を採用しています。
【用途】
・建築・工事用サスペンダー。(胴当てベルトセット)
【材質】
・サスペンダー本体:ポリエステル
・サスペンダー バックル:POM
・胴当てベルト:ナイロン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サスペンダーリミテッド ライン赤胴当てCRXセットの型番YPLLCRX-LREのページです。 型番YPLLCRX-LREに関する仕様情報を記載しております。
サスペンダーリミテッド ライン赤胴当てCRXセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サスペンダーリミテッド ライン赤胴当てCRXセット
タジマ サスペンダーリミテッド M ラインアカ ドウアテCRXセット
安全帯肩パット 超消臭軽涼DEO 背中Y型 フリーサイズ
安全帯胴当てベルト CRX
DAIYA 腰部サポートアウター“DARWING SATT”下肢パーツ
アシストスーツ(堀削・持ち運び作業用)
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールダイヤ工業エスコ
通常価格7,80810,2676,8764,926 -4,80027,000
通常出荷日1日目4日目1日目1日目〜4日目2日目
レッドレッドブラックブラックブラックブラック
サイズLMフリー-フリーL
JANコード497536416614249753641661354975364266170---
トラスココード776-4731776-4740244-3667---
質量(g)647.000609.000120.000---

サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト