17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

パイプ開先加工機 YPK-80-E
  • パイプ開先加工機

パイプ開先加工機

通常単価(税別)
212,298
税込単価
233,528
通常出荷日:5日目

【特長】・パイプ開先加工機は小型軽量・強力で、パイプ内径チャッキング機構採用で、各種のパイプ(パイプ内...

詳細を確認
  • JANコード
    4582116926864
  • 質量(g)
    5800.0
  • トラスココード
    809-4069

型番:

YPK-80-E
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YPK-80-Eの仕様・寸法情報

JANコード
4582116926864
質量(g)
5800.0
トラスココード
809-4069
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
YPK-80-E
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
212,298
( 233,528 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイプ開先加工機は小型軽量・強力で、パイプ内径チャッキング機構採用で、各種のパイプ(パイプ内径20mm~80mm)の開先加工作業に威力を発揮します
・本体内に反力受け機構を採用しており、切削時に不快な反動を軽減できます
・遠隔排気ホースを標準装備です
・外径・平面開先用ブレード各1枚を標準装備です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パイプ開先加工機の型番YPK-80-Eのページです。 型番YPK-80-Eに関する仕様情報を記載しております。
パイプ開先加工機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプ開先加工機
フレア加工に フレアリングツール645
巻ベンリーカンツバ出し機
1/2"・3/4"充電式フレキ管つば出し機
ラチェット式フレアリングツール 新冷媒対応
カクダイ スーパーつば出し工具(フレキパイプ用)
メーカーヨコタ工業アサダ三栄水栓製作所エスコトラスコ中山カクダイ
通常価格212,29815,24414,231 -76,50026,45946,695
通常出荷日5日目1日目1日目〜2日目1日目9日目
JANコード4582116926864-----
質量(g)5800.0-----
トラスココード809-4069-----

フレアリングツールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト