17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TOA アルミプレート YP-1AF
  • TOA アルミプレート

TOA アルミプレート

通常単価(税別)
463
税込単価
509
通常出荷日:4日目

【特長】・フルカラ-(パナソニック電工)タイプ3個用対応のプレ-トです。【商品仕様】・アルミプレート・...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • トラスココード
    817-2890
  • 質量(g)
    25.000
  • 詳細タイプ
    アルミプレート
  • サイズ (mm)
    70(W)×120(H)×6(D)
  • 材質1
    アルミ合金
  • 適合機種
    マイク用コネクターユニット:YMシリーズ/スピーカー用コネクターユニット:YSシリーズ/音量調節器:AT-063、AT-303、AT-603
  • 付属品
    プレート取付用ねじ(プレートに取付済)×2

型番:

YP-1AF
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YP-1AFの仕様・寸法情報

その他
オプション
トラスココード
817-2890
質量(g)
25.000
詳細タイプ
アルミプレート
サイズ(mm)
70(W)×120(H)×6(D)
材質1
アルミ合金
適合機種
マイク用コネクターユニット:YMシリーズ/スピーカー用コネクターユニット:YSシリーズ/音量調節器:AT-063、AT-303、AT-603
付属品
プレート取付用ねじ(プレートに取付済)×2

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
YP-1AF
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
463
( 509 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フルカラ-(パナソニック電工)タイプ3個用対応のプレ-トです。

【商品仕様】
・アルミプレート
・トラスココード:817-2890
・質量:25g
【材質/仕上】
・アルミ合金

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TOA アルミプレートの型番YP-1AFのページです。 型番YP-1AFに関する仕様情報を記載しております。
TOA アルミプレートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TOA アルミプレート
TOA 中継器
TOA ハンドマイク
TOA ヘッドセットマイク
TOA フレキシブルマイク
TOA マイクベース
メーカーTOATOATOATOATOATOA
通常価格463326,58715,00013,89023,65412,076
通常出荷日4日目5日目7日目4日目7日目7日目
その他オプション----オプション
トラスココード817-2890-817-2830817-2891817-2831817-2841
質量(g)25.000-298.00045.000465.0002300.0
詳細タイプアルミプレート-リモート機能付ハンド型ダイナミックマイクヘッドセットマイクフレキシブル型ダイナミックマイク卓上用マイクスタンドベース
サイズ(mm)70(W)×120(H)×6(D)-Φ39.5×163(出力コード部除く)-Φ40×532(長さ)Φ165×58.5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト