17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

上リ框養生材カマチマン

通常単価(税別)
1,642
税込単価
1,806
通常出荷日:4日目

【特長】・十分な厚みで上がり框のキズ付きを防ぎます。・養生テープを貼るだけの簡単施工です。・繰り返し使...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    養生シート
  • ブルー
  • 幅×長さ (m)
    0.15×0.91
  • 厚さ (mm)
    5
  • トラスココード
    103-9275
  • 質量(g)
    220.000
  • 材質1
    ポリプロピレン
  • 框×奥行×長さ(mm)
    100×150×910

型番:

YO025
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YO025の仕様・寸法情報

商品タイプ
養生シート
ブルー
幅×長さ(m)
0.15×0.91
厚さ(mm)
5
トラスココード
103-9275
質量(g)
220.000
材質1
ポリプロピレン
框×奥行×長さ(mm)
100×150×910

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
YO025
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,642
( 1,806 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・十分な厚みで上がり框のキズ付きを防ぎます。
・養生テープを貼るだけの簡単施工です。
・繰り返し使用でき、環境に優しく経済的です。
・特注社名印刷もご注文可能です。
【用途】
・玄関の上がり框に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

上リ框養生材カマチマン の型番YO025のページです。 型番YO025に関する仕様情報を記載しております。
上リ框養生材カマチマン のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
上リ框養生材カマチマン
ドア養生材 玄護郎 青
養生シート 大地シート
床養生材 ピッタリガード
壁用養生材 ぬりかべ
階段養生材 ピッタリKAIDAN コンクリート階段用・ケコミなし
メーカーエムエフエムエフエムエフ日大工業エムエフ日大工業
通常価格1,6425,021 -3,65722,9454,0987,697
通常出荷日4日目1日目〜1日目1日目1日目2日目
商品タイプ養生シート養生シート養生シート養生シート養生シート養生シート
ブルーブルーその他ブルーグリーンブルー
幅×長さ(m)0.15×0.910.85×1.820.93X501X2-0.95×0.22
厚さ(mm)53.50.15353
トラスココード103-9275-355-4741---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト