17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

単管カバー

通常単価(税別)
1,251
税込単価
1,376
通常出荷日:1日目

【特長】・発泡ポリエチレン製で緩衝性が高く、養生効果があります。・トラ模様なので単管に付けることで作業...

詳細を確認
  • 取付方法
    卷きタイプ
  • 黄/黒
  • トラスココード
    785-3882
  • JANコード
    4560191700876
  • 質量(g)
    39.400
  • 材質1
    発泡ポリエチレン(表面にトラ模様の布粘着テープ)
  • 厚さ(mm)
    8
  • 外径(mm)
    64.6
  • 長さ(mm)
    1
  • 内径(mm)
    48.6
  • 幅(mm)
    64.6
  • 黄/黒

型番:

YO011
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YO011の仕様・寸法情報

取付方法
卷きタイプ
黄/黒
トラスココード
785-3882
JANコード
4560191700876
質量(g)
39.400
材質1
発泡ポリエチレン(表面にトラ模様の布粘着テープ)
厚さ(mm)
8
外径(mm)
64.6
長さ(mm)
1
内径(mm)
48.6
幅(mm)
64.6
黄/黒

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
YO011
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,251
( 1,376 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・発泡ポリエチレン製で緩衝性が高く、養生効果があります。
・トラ模様なので単管に付けることで作業者を保護・注意喚起します。
・内径が48.6φの筒状(背割れあり)の養生材なのでテープなしで単管に設置可能です。
【用途】
・単管足場・開口枠の養生・注意喚起に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

単管カバーの型番YO011のページです。 型番YO011に関する仕様情報を記載しております。
単管カバーのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
注意喚起として
5
満足度:5.0
冷凍倉庫の常温帯と冷凍帯の境目の扉にリフトがぶつからないように注意喚起のために使用しています。安く仕上げるためにはパイプ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
単管カバー
枠養生材UFO ラージタイプ
丸型養生竹 千代丸
枠養生材UFOワイド ワイドタイプ
ボーダークッション
MF すーぱーぐるぐる3 ライトグレー
メーカーエムエフエムエフエムエフエムエフエムエフエムエフ
通常価格1,2515,7121,6612,6311,0601,696
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
取付方法卷きタイプ卷きタイプ卷きタイプ卷きタイプ貼付タイプ貼付タイプ
黄/黒オレンジ黄/黒ライトグレー
トラスココード785-3882355-4678355-4619785-3866784-9711854-8039
JANコード456019170087645601917056354560191705642456019170557445601917025424560191705277
質量(g)39.400380.000140.000300.00050.000100
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト