17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

グット プラスチックニッパー YN-3

グット プラスチックニッパー

通常単価(税別)
1,720
税込単価
1,892

【特長】・ホビー用工具です。【商品仕様】・全長(mm):115・最大切断銅線直...

詳細情報を確認する

型番:

YN-3
解除
    数量:

    YN-3の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    YN-3
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,720
    ( 1,892 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ホビー用工具です。
    【商品仕様】
    ・全長(mm):115
    ・最大切断銅線直径(mm):φ1.0
    ・JANコード:4975205410878
    ・トラスココード:853-5189
    ・質量:70g

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    グット プラスチックニッパーの型番YN-3のページです。 型番YN-3に関する仕様情報を記載しております。
    グット プラスチックニッパーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    グット プラスチックニッパー
    (メリー印)プラスチックニッパー
    プラスチックニッパー 7211-160
    プラスチックニッパー N-25
    プラスチックニッパー J-CRAFTシリーズ
    133mm プラスチックニッパー(ステンレス製)
    メーカーgoot(太洋電機産業)室本鉄工クニペックスホーザンロブテックスエスコ
    通常価格1,7207,06410,3993,450 -2,0842,220
    通常出荷日2日目1日目1日目3日目1日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    プラスチックニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト