17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スワン 二眼型遮光めがね YM-2用スペアレンズ ♯3 YM-23-SP

スワン 二眼型遮光めがね YM-2用スペアレンズ ♯3【2個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,391
税込単価
1,530

【特長】・YM-2♯3用スペアレンズです。【商品仕様】・遮光度:3・トラスココ...

詳細情報を確認する

型番:

YM-23-SP
解除
    数量:
    パック (2個入り)

    YM-23-SPの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    YM-23-SP
    最小発注数量
    1パック

    2個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,391
    ( 1,530 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・YM-2♯3用スペアレンズです。
    【商品仕様】
    ・遮光度:3
    ・トラスココード:853-7454
    ・質量:14g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    スワン 二眼型遮光めがね YM-2用スペアレンズ ♯3の型番YM-23-SPのページです。 型番YM-23-SPに関する仕様情報を記載しております。
    スワン 二眼型遮光めがね YM-2用スペアレンズ ♯3のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スワン 二眼型遮光めがね YM-2用スペアレンズ ♯3
    スワン 二眼型遮光めがね YM-2用スペアレンズ ♯4
    スワン 二眼型遮光めがね YM-2用スペアレンズ ♯5
    スワン 二眼型遮光めがね YM-2用スペアレンズ ♯1.4
    スワン 二眼型遮光めがね NO.227用スペアレンズ
    遮光保護めがね YM-2
    メーカー山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学アズワン
    通常価格1,3911,3911,3911,4801,6591,594 -
    通常出荷日7日目7日目7日目4日目7日目8日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    遮光メガネカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました