17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TOA コネクタープレート メタルコンセント YM-21M
  • TOA コネクタープレート メタルコンセント

TOA コネクタープレート メタルコンセント

通常単価(税別)
10,999
税込単価
12,099
通常出荷日:5日目

【特長】・コネクタープレート メタルコンセントです。【商品仕様】・コネクタープレートメタルコンセント・...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • トラスココード
    817-2886
  • 質量(g)
    100.000
  • 詳細タイプ
    コネクタープレート メタルコンセント
  • 形式
    フルカラ-タイプ
  • サイズ (mm)
    70(W)×120(H)×26(D)
  • 材質1
    プレート:アルミ軽合金ヘアライン
  • 材質2
    コネクター/キャップ:ニッケルめっき
  • 仕様
    適合プラグ:Φ21 3Pフラグ(BTS21P3B)
  • 付属品
    プレート取付用ねじ×2/取付金具取付用ねじ×2
  • コネクター
    Φ21 3Pメタルコンセント(BTS21R3A)

型番:

YM-21M
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YM-21Mの仕様・寸法情報

その他
オプション
トラスココード
817-2886
質量(g)
100.000
詳細タイプ
コネクタープレート メタルコンセント
形式
フルカラ-タイプ
サイズ(mm)
70(W)×120(H)×26(D)
材質1
プレート:アルミ軽合金ヘアライン
材質2
コネクター/キャップ:ニッケルめっき
仕様
適合プラグ:Φ21 3Pフラグ(BTS21P3B)
付属品
プレート取付用ねじ×2/取付金具取付用ねじ×2
コネクター
Φ21 3Pメタルコンセント(BTS21R3A)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
YM-21M
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,999
( 12,099 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コネクタープレート メタルコンセントです。

【商品仕様】
・コネクタープレートメタルコンセント
・トラスココード:817-2886
・質量:100g
【材質/仕上】
・プレート:アルミ軽合金 ヘアライン
・コネクター,キャップ:ニッケルめっき

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TOA コネクタープレート メタルコンセントの型番YM-21Mのページです。 型番YM-21Mに関する仕様情報を記載しております。
TOA コネクタープレート メタルコンセントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TOA コネクタープレート メタルコンセント
TOA マイク用コンセント ホーン型
TOA マイク用コンセント キャノン型 XLM-3-31PCH-R相当品
TOA マイク用コンセント キャノン型 XLM-3-32PCH-R相当品
TOA 中継器
TOA ハンドマイク
メーカーTOATOATOATOATOATOA
通常価格10,9992,8956,9507,329326,58715,000
通常出荷日5日目6日目6日目5日目5日目7日目
その他オプションオプションオプションオプション--
トラスココード817-2886817-2883817-2888817-2889-817-2830
質量(g)100.00075.00095.00095.000-298.000
詳細タイプコネクタープレート メタルコンセントマイク用コンセント(ホーン型)マイク用コンセント(キャノン型)マイク用コンセント(キャノン型)-リモート機能付ハンド型ダイナミックマイク
形式フルカラ-タイプ----ムービングコイルマイク

マイクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト