17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

養生用 吸着用シート  YM-2
  • 養生用 吸着用シート

養生用 吸着用シート

通常単価(税別)
1,825
税込単価
2,008
通常出荷日:4日目

【特長】・裏面吸着で、養生テープの必要がありません。・従来の養生シートに比べ、衝撃吸収の良い柔軟なポリ...

詳細を確認
  • グレー
  • 厚さ (mm)
    3
  • トラスココード
    868-3074
  • JANコード
    4903620942643
  • 質量(g)
    470.000
  • 材質1
    表面:ポリエステル繊維100%
  • 材質2
    裏面:アクリル樹脂
  • 長さ(m)
    0.91
  • 幅(m)
    0.91

型番:

YM-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YM-2の仕様・寸法情報

グレー
厚さ(mm)
3
トラスココード
868-3074
JANコード
4903620942643
質量(g)
470.000
材質1
表面:ポリエステル繊維100%
材質2
裏面:アクリル樹脂
長さ(m)
0.91
幅(m)
0.91
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
YM-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,825
( 2,008 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・裏面吸着で、養生テープの必要がありません。
・従来の養生シートに比べ、衝撃吸収の良い柔軟なポリエステル生地を使用しています。
・洗濯して繰り返し使えます。
【用途】
・ビルや住宅の内装工事、引越しの養生など。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

養生用 吸着用シート の型番YM-2のページです。 型番YM-2に関する仕様情報を記載しております。
養生用 吸着用シート のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
養生用 吸着用シート
吸着養生シート(階段・床用)
吸着養生シート(壁面用)
吸着養生シート養生用粘着ぴたマット
シート補修用粘着テープ(トラックシート用・ロールタイプ)
KS 一般建築塗装用養生シート シングル
メーカーワタナベ工業積水化学工業積水化学工業ワタナベ工業トラスコ中山春日商会
通常価格1,82513,9785,9673,583 -8,5201,535 -
通常出荷日4日目1日目1日目4日目〜1日目4日目
グレーベージュベージュグレーグリーン半透明
厚さ(mm)31.7330.850.01
トラスココード868-3074-----
JANコード4903620942643-----
質量(g)470.000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト