17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TOA マイク用コンセント ホーン型 YM-1J
  • TOA マイク用コンセント ホーン型

TOA マイク用コンセント ホーン型

通常単価(税別)
2,895
税込単価
3,185
通常出荷日:8日目

【特長】・マイク用コンセント ホーン型です。【商品仕様】・マイク用コンセントホーン型・トラスココード:...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • トラスココード
    817-2883
  • 質量(g)
    75.000
  • 詳細タイプ
    マイク用コンセント(ホーン型)
  • サイズ (mm)
    45(W)×110(H)×48.1(D)
  • 材質1
    本体部:ABS樹脂
  • 材質2
    取付部:圧延鋼板
  • 仕様
    適用電線:マイク用ビニルコード(0.75~2mm2)
  • 付属品
    アウトレットボックス取付用ねじ(+皿小ねじ)M4×35×2

型番:

YM-1J
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YM-1Jの仕様・寸法情報

その他
オプション
トラスココード
817-2883
質量(g)
75.000
詳細タイプ
マイク用コンセント(ホーン型)
サイズ(mm)
45(W)×110(H)×48.1(D)
材質1
本体部:ABS樹脂
材質2
取付部:圧延鋼板
仕様
適用電線:マイク用ビニルコード(0.75~2mm2)
付属品
アウトレットボックス取付用ねじ(+皿小ねじ)M4×35×2
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
YM-1J
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,895
( 3,185 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マイク用コンセント ホーン型です。

【商品仕様】
・マイク用コンセントホーン型
・トラスココード:817-2883
・質量:75g
【材質/仕上】
・本体部:ABS樹脂
・取付部:圧延鋼板

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TOA マイク用コンセント ホーン型の型番YM-1Jのページです。 型番YM-1Jに関する仕様情報を記載しております。
TOA マイク用コンセント ホーン型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TOA マイク用コンセント ホーン型
TOA マイク用コンセント キャノン型 XLM-3-31PCH-R相当品
TOA マイク用コンセント キャノン型 XLM-3-32PCH-R相当品
TOA コネクタープレート メタルコンセント
TOA 耐熱型ホーンスピーカ 1W
TOA ハンドマイク
メーカーTOATOATOATOATOATOA
通常価格2,8956,9507,32910,99942,67415,000
通常出荷日8日目8日目8日目8日目7日目8日目
その他オプションオプションオプションオプション--
トラスココード817-2883817-2888817-2889817-2886-817-2830
質量(g)75.00095.00095.000100.000-298.000
詳細タイプマイク用コンセント(ホーン型)マイク用コンセント(キャノン型)マイク用コンセント(キャノン型)コネクタープレート メタルコンセント-リモート機能付ハンド型ダイナミックマイク
サイズ(mm)45(W)×110(H)×48.1(D)45(W)×110(H)×53(D)45(W)×110(H)×52(D)70(W)×120(H)×26(D)-Φ39.5×163(出力コード部除く)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト