17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TOA 機器接続コード 2m YM-1410
  • TOA 機器接続コード 2m

TOA 機器接続コード 2m

通常単価(税別)
3,990
税込単価
4,389
通常出荷日:5日目

【特長】・長さ2mの1芯シ-ルドの機器接続用コ-ドです。【商品仕様】・機器接続コード2m・トラスココー...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • トラスココード
    817-2879
  • 質量(g)
    130
  • 詳細タイプ
    機器接続コード(2m)
  • 回路
    不平衡
  • コ-ド
    1心シ-ルド線(黒/半艶)
  • コネクター
    単式ホ-ンプラグ(コード両端)

型番:

YM-1410
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YM-1410の仕様・寸法情報

その他
オプション
トラスココード
817-2879
質量(g)
130
詳細タイプ
機器接続コード(2m)
回路
不平衡
コ-ド
1心シ-ルド線(黒/半艶)
コネクター
単式ホ-ンプラグ(コード両端)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
YM-1410
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,990
( 4,389 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・長さ2mの1芯シ-ルドの機器接続用コ-ドです。

【商品仕様】
・機器接続コード2m
・トラスココード:817-2879
・質量:130g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TOA 機器接続コード 2mの型番YM-1410のページです。 型番YM-1410に関する仕様情報を記載しております。
TOA 機器接続コード 2mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TOA 機器接続コード 2m
TOA 機器接続コード 10m
安全増防爆型スピーカー TP-M15D
TOA 中継器
TOA ハンドマイク
TOA ダイナミックマイクロホン
メーカーTOATOATOATOATOATOA
通常価格3,9904,89860,981326,58715,00033,774
通常出荷日5日目5日目7日目5日目7日目7日目
その他オプションオプション----
トラスココード817-2879817-2881722-4052817-2869--
質量(g)13046043005600--
詳細タイプ機器接続コード(2m)機器接続コード(10m)安全増防爆型ホーンスピーカー中継器--
回路不平衡不平衡----

拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト