17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

樹脂・ゴム部品用 YM-102グリース 1kg YM-102-10
  • 樹脂・ゴム部品用 YM-102グリース 1kg

樹脂・ゴム部品用 YM-102グリース 1kg

通常単価(税別)
10,830
税込単価
11,913
通常出荷日:4日目

【特長】・ポリαオレフィン系黄色グリースです。・樹脂と金属に使用できます。・耐荷重性で使用温度範囲が広...

詳細を確認
  • 種類
  • 耐水性
    ×
  • 耐熱性
    ×
  • 耐食性
    ×
  • 耐アルカリ性
    ×
  • 耐寒性
    ×
  • ちょう度
    300
  • トラスココード
    102-5382
  • 質量(g)
    1200
  • 材質1
    主成分:ポリαオレフィン油+リチウム石けん+特殊固体潤滑剤
  • 容量(kg)
    1
  • 使用温度範囲(℃)
    -50~150

型番:

YM-102-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YM-102-10の仕様・寸法情報

種類
耐水性
×
耐熱性
×
耐食性
×
耐アルカリ性
×
耐寒性
×
ちょう度
300
トラスココード
102-5382
質量(g)
1200
材質1
主成分:ポリαオレフィン油+リチウム石けん+特殊固体潤滑剤
容量(kg)
1
使用温度範囲(℃)
-50~150
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
YM-102-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,830
( 11,913 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリαオレフィン系黄色グリースです。
・樹脂と金属に使用できます。
・耐荷重性で使用温度範囲が広いです。
【用途】
・自動車用アクチュエーターに。
・健康機器に。
・おもちゃの部品に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

樹脂・ゴム部品用 YM-102グリース 1kgの型番YM-102-10のページです。 型番YM-102-10に関する仕様情報を記載しております。
樹脂・ゴム部品用 YM-102グリース 1kgのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q証明書などが必要です
A
画面右上掲載のミスミお客様サービス窓口までお問い合わせください
Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
A
グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂・ゴム部品用 YM-102グリース 1kg
モリコート 樹脂・ゴム部品用 YM-102グリース 16K
モリコート 樹脂・ゴム部品用 6159-1グリース 16kg
モリコート 樹脂・ゴム部品用 6166グリース 16kg
モリコート 樹脂・ゴム部品用 SK-623グリース16kg
モリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-60Lグリース 15kg
メーカーデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
通常価格10,830115,975196,202297,536193,642132,505
通常出荷日4日目5日目5日目5日目5日目5日目
種類
耐水性××××××
耐熱性××××
耐食性××××××
耐アルカリ性××××××

リチウムグリスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト