17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スワン レーザ光遮光カーテン YLC-2-ARGON-1M*1M

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スワン レーザ光遮光カーテン

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

YLC-2-ARGON-1M*1M

2019年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・幅1m(有効範囲)にUPとなり、広範囲で遮光します。
・表面精度と可視光透過率(30%)の向上で高い視認性です。
・光学濃度(OD)3以上です。
・可視光線透過率は30%になります。
【用途】
・レーザー管理区域の設置。
【商品仕様】
・レンズ色:クリアオレンジ
・適応波長(nm)190-380 441-532
・厚さ:約0.5mm
・トラスココード:851-3466
・質量:668g
【材質/仕上】
・軟質塩化ビニール

ご注意

  • レーザーの種類別対応となります。 直接レーザー光をのぞきこまないでください。 直接レーザー光を当てないでください。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト