ツール用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
YLC-1-YAG-1MX3M
2021年07月に販売終了となりました。
代替品はございません。
【特長】
・幅1m(有効範囲)にUPとなり、広範囲で遮光
・表面精度と可視光透過率(40%)の向上で高い視認性
【用途】
・レーザー管理区域の設置
【商品仕様】
・カーテン色:クリアグレー
・光学濃度(OD)3以上です。
・適用波長(nm):266 355 1064 10600
・可視光線透過率は40%になります。
・厚さ:約0.5mm
・JANコード:4984013983559
・トラスココード:851-3458
・質量:1980g
【材質/仕上】
・軟質塩化ビニール