17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

レーザー保護めがね アルゴン YL-717M YL-717M-ARGON

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

レーザー保護めがね アルゴン YL-717M

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

YL-717M-ARGON

2024年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・1/10000減衰 整備用 レーザ光一部透過タイプ。
・めがね併用可能なオーバーグラス。
・上ひさし付き。
・クッションバー付き。
・つるの長さ調整可能。
・フロント枠角度調整可能。
【用途】
・レーザー作業

ご注意

  • 同じ名称でも波長が異なる場合があります。必ず適応波長をご確認の上、お選び、ご使用ください。
  • レーザー管理区域では必ず本品を着用してください。作業中に本品をはずさないでください。直接レーザー光を覗き込まないでください。溶接用遮光めがねとして使用しないでください。
  • 整備、調整、光路確認など目的とした低出力可視光レーザーの環境において短時間のみの利用に有効です。
  • 一度でも大きなレーザーエネルギーを受けたり、損傷がある場合は使用しないでください。

指定中の仕様・寸法情報

形状
一眼型メガネ
用途
レーザー用
曇り止め
無
UVカット
無
耐静電性
無
傷防止
有
レンズ交換
無
レンズ色
オレンジ
適応波長(nm)
488、515
JANコード
4984013859212
トラスココード
812-2003
光学濃度(OD)
488:3、515:2

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト