17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スワン レーザー光用遮光一眼型めがね,フレーム:ナイロン YL-717-CO2

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スワン レーザー光用遮光一眼型めがね,フレーム:ナイロン

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

YL-717-CO2

2023年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・めがね併用可能なオーバーグラスです。
・上ひさし付です。
・クッションバー付です。
・つるの長さ調整可能です。
・フロント枠角度調整可能です。
【用途】
・レーザー作業
【商品仕様】
・レンズ色:グリーン
・レンズ厚:約2.2mm
・JANコード:4984013859175
・トラスココード:812-1999
・質量:52g
【材質/仕上】
・レンズ:ポリカーボネート
・フレーム:ナイロン

ご注意

  • 同じレーザー光の名前でも波長が違う場合があります。必ず波長をご確認の上ご使用ください。 レーザーの種類別対応となります。「使用可能なレーザーの種類」以外のレーザー光に使用しないでください。 溶接用遮光めがねとして使用しないでください。 作業中にめがねをはずさないでください。 直接レーザー光をのぞきこまないでください。 一度でも大きなレーザーエネルギーを受けたり、損傷が発生した場合は使用しないでください。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト