ツール用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
YL-600-LASER-DIODE
2022年10月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
【特長】
・光学濃度(OD)1~3以上です。
・可視光線透過率は12%になります。
【用途】
・レーザー管理区域の設置
【商品仕様】
・カーテン色:グリーン
・販売単位:長さ50cm単位で最大10Mまでです。
・有効幅は33cmになります。
・厚さ:約0.7mm
・JANコード:4984013840234
・トラスココード:812-1993
・質量:190g
【材質/仕上】
・軟質塩化ビニール