17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スワン レーザー光用シールドカーテン YL-600-HE-NE

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スワン レーザー光用シールドカーテン

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

YL-600-HE-NE

2020年04月に販売終了となりました。

後継品・代品ございません。

【特長】
・光学濃度(OD)2以上です。
・可視光線透過率は12%になります。
【用途】
・レーザー管理区域の設置
【商品仕様】
・カーテン色:ブルー
・販売単位:長さ50cm単位で最大10Mまでです。
・有効幅は33cmになります。
・厚さ:約0.7mm
・JANコード:4984013840227
・トラスココード:812-1992
・質量:190g
【材質/仕上】
・軟質塩化ビニール

ご注意

  • レーザーの種類別対応となります。 直接レーザー光をのぞきこまないでください。 直接レーザー光を当てないでください。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト