17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スワン レーザー光用シールドウィンドウ,用途:レーザー管理区域の設置、のぞぎ窓への設置 YL-500-CO2

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スワン レーザー光用シールドウィンドウ,用途:レーザー管理区域の設置、のぞぎ窓への設置

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

YL-500-CO2

2023年11月に販売終了となりました。

推奨代品はございません。

【特長】
・光学濃度(OD)10以上です。
・可視光線透過率は60%になります。
【用途】
・レーザー管理区域の設置
・のぞぎ窓への設置
【商品仕様】
・ウィンドウ色:グリーン
・厚さ:約4.0mm
・トラスココード:812-1988
・質量:750g
【材質/仕上】
・メタクリル樹脂

ご注意

  • ご注文後、担当よりサイズ確認のご連絡をさせていただきます。
  • レーザーの種類別対応となります。 直接レーザー光をのぞきこまないでください。 直接レーザー光を当てないでください。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト