17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レーザ光用一眼型保護めがね オーバーグラスタイプ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

レーザ光用一眼型保護めがね オーバーグラスタイプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

YL-335-ALEXANDRITE

2022年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・レーザ光保護めがねです。
・フレックステンプル(つる部)でフィット調整可能です。

ご注意

  • 画像は型番:YL-335-CO2/CLA(クリア)です。型番により商品仕様が異なります。

指定中の仕様・寸法情報

形状
一眼型メガネ
用途
レーザー用
曇り止め
-
UVカット
-
耐静電性
-
傷防止
-
レンズ交換
-
詳細タイプ
オーバーグラスタイプ
レンズ色
ピンク
適応波長(nm)
750-800-850
ツール調整
○
ノーズパッド
○

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト