17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レーザー光用遮光二眼型めがね 多波長兼用タイプ YL-290C-YAG2

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

レーザー光用遮光二眼型めがね 多波長兼用タイプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

YL-290C-YAG2

2021年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・多波長兼用タイプです。
・防護性の高いフレームグラスです。
・防護性を考慮したワイドテンプルです。

ご注意

  • 同じレーザー光の名前でも波長が違う場合があります。必ず波長をご確認の上ご使用ください。 レーザーの種類別対応となります。「使用可能なレーザーの種類」以外のレーザー光に使用しないでください。 溶接用遮光めがねとして使用しないでください。 作業中にめがねをはずさないでください。 直接レーザー光をのぞきこまないでください。 一度でも大きなレーザーエネルギーを受けたり、損傷が発生した場合は使用しないでください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

レンズ厚(mm)
約2
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト