ツール用品技術窓口

レーザー保護ゴーグル ヤグ2倍波 YL-130 YL-130-ND-YAG-SHG

レーザー保護ゴーグル ヤグ2倍波 YL-130

通常単価(税別)
28,635
税込単価
31,499
通常出荷日:7日目

【特長】・視界の広い一体成型ワイド球面レンズです。・度付めがね併用可能です。【用途】・レーザー作業

詳細を確認
  • 形状
    ゴーグル
  • 用途
    レーザー用
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • レンズ色
    レッド
  • 適応波長 (nm)
    532
  • JANコード
    4984013897986
  • トラスココード
    812-1983
  • 光学濃度(OD)
    10
  • メーカー商品名
    YL-130 ヤグ2倍波 レーザー保護ゴーグル
  • 可視光線透過率(%)
    16
  • レンズ材質
    ポリカーボネート
  • フレーム材質
    ポリプロピレン
  • クッションバー材質
    エラストマー
  • 質量
    92

ご注意

  • 同じ名称でも波長が異なる場合があります。必ず適応波長をご確認の上、お選び、ご使用ください。
  • レーザー管理区域では必ず本品を着用してください。作業中に本品をはずさないでください。直接レーザー光を覗き込まないでください。溶接用遮光めがねとして使用しないでください。
  • 一度でも大きなレーザーエネルギーを受けたり、損傷がある場合は使用しないでください。

型番:

YL-130-ND-YAG-SHG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
仕様
寸法W192×H83×D92mm(ベルト部除く)
質量92g
フレーム材質ポリプロピレン、エラストマー
フレームカラーブラック
レンズ材質ポリカーボネート
レンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)
レンズカラーレッド
可視光線透過率16%
フィルタコードD004
フィルタカラーレッド
適応波長532nm OD10

YL-130-ND-YAG-SHGの仕様・寸法情報

形状
ゴーグル
用途
レーザー用
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止
レンズ交換
レンズ色
レッド
適応波長(nm)
532
JANコード
4984013897986
トラスココード
812-1983
光学濃度(OD)
10
メーカー商品名
YL-130 ヤグ2倍波 レーザー保護ゴーグル
可視光線透過率(%)
16
レンズ材質
ポリカーボネート
フレーム材質
ポリプロピレン
クッションバー材質
エラストマー
質量
92

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
YL-130-ND-YAG-SHG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,635
( 31,499 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・視界の広い一体成型ワイド球面レンズです。
・度付めがね併用可能です。
【用途】
・レーザー作業

ご注意

  • 同じ名称でも波長が異なる場合があります。必ず適応波長をご確認の上、お選び、ご使用ください。
  • レーザー管理区域では必ず本品を着用してください。作業中に本品をはずさないでください。直接レーザー光を覗き込まないでください。溶接用遮光めがねとして使用しないでください。
  • 一度でも大きなレーザーエネルギーを受けたり、損傷がある場合は使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

レーザー保護ゴーグル ヤグ2倍波 YL-130の型番YL-130-ND-YAG-SHGのページです。 型番YL-130-ND-YAG-SHGに関する仕様情報を記載しております。
レーザー保護ゴーグル ヤグ2倍波 YL-130のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レーザー保護ゴーグル ヤグ2倍波 YL-130
レーザー保護ゴーグル アレキサンドライト YL-130
レーザー保護ゴーグル ヤグ YL-120H
レーザー保護ゴーグル ヤグ YL-130
レーザー保護ゴーグル エキシマ YL-130
レーザー保護ゴーグル 可視光半導体 YL-130M
メーカー山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学
通常価格28,63530,00045,97234,75830,00027,859
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
形状ゴーグルゴーグルゴーグルゴーグルゴーグルゴーグル
用途レーザー用レーザー用レーザー用レーザー用レーザー用レーザー用
曇り止め
UVカット
耐静電性
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

遮光メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト