ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
山本光学 山本光学 一眼型保護メガネ SN-737 |
|
アズワン レーザー光完全吸収メガネ 一眼型メガネ/二眼型メガネ/ゴーグル |
|
山本光学 一眼型保護メガネ(オーバーグラス可) |
|
理研オプテック レーザー用一眼型保護メガネ |
|
ミスミ 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)【1~20個入り】 |
|
ミスミ ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】 |

| 寸法 | W192×H83×D92mm(ベルト部除く) |
|---|---|
| 質量 | 92g |
| フレーム材質 | ポリプロピレン、エラストマー |
| フレームカラー | ブラック |
| レンズ材質 | ポリカーボネート |
| レンズ | PET-AF(両面ハードコートくもり止め) |
| レンズカラー | レッド |
| 可視光線透過率 | 33% |
| フィルタコード | M018 |
| フィルタカラー | レッド |
| 適応波長 | 532nm OD2 |
【特長】
・1/100減衰 レーザ光一部透過タイプです。
・視界の広い一体成型ワイド球面レンズです。
・度付めがね併用可能です。
【用途】
・レーザー作業
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

理研オプテック
レーザー用一眼型保護メガネ
5通常価格(税別):18,000円~

アズワン
レーザー光保護メガネ
0通常価格(税別):20,154円~

コクゴ
レーザー光保護メガネ RSX-4(完全吸収)HE(適応波長(600~700nm))
0通常価格(税別):21,955円

山本光学
一眼型保護メガネ(オーバーグラス可)
4.6通常価格(税別):1,338円~

トラスコ中山
一眼型セーフティグラス(メガネ併用可・UVカット)
4.5通常価格(税別):320円~

ソフト99コーポレーション
メガネのくもり止め濃密ジェル
4.5通常価格(税別):714円

トラスコ中山
二眼型セーフティグラス TSG-8106
4.3通常価格(税別):1,184円~

理研オプテック
一眼型保護メガネ(防曇・防塵)
0通常価格(税別):2,856円

ミドリ安全
ビジョンベルデ 保護めがね VD-202FT
5通常価格(税別):3,621円