17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ケミカル山本 S型特製キャップモップ 45×35mm (1箱=20枚入)

ケミカル山本 S型特製キャップモップ 45×35mm (1箱=20枚入) YK-S-TKMP
  • ケミカル山本 S型特製キャップモップ 45×35mm (1箱=20枚入)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,765
税込単価
12,942

【特長】・耐酸耐熱に優れた自社縫製モップです。【用途】・ステンレス溶接焼け取り...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    その他
  • トラスココード
    805-1670
  • JANコード
    4523581340601
  • 質量(g)
    80.000
  • 材質1
    耐酸、耐熱特殊繊維
  • 長さ(mm)
    45
  • 幅(mm)
    35
  • 用途
    研磨・焼け取り・改質処理用

型番:

YK-S-TKMP
解除
    数量:

    YK-S-TKMPの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    その他
    トラスココード
    805-1670
    JANコード
    4523581340601
    質量(g)
    80.000
    材質1
    耐酸、耐熱特殊繊維
    長さ(mm)
    45
    幅(mm)
    35
    用途
    研磨・焼け取り・改質処理用

    型番リスト

    表示件数
    型番
    YK-S-TKMP
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,765
    ( 12,942 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・耐酸耐熱に優れた自社縫製モップです。
    【用途】
    ・ステンレス溶接焼け取り、研磨、不動態化用。

    商品情報

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ケミカル山本 S型特製キャップモップ 45×35mm (1箱=20枚入)の型番YK-S-TKMPのページです。 型番YK-S-TKMPに関する仕様情報を記載しております。
    ケミカル山本 S型特製キャップモップ 45×35mm (1箱=20枚入)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ケミカル山本 S型特製キャップモップ 45×35mm (1箱=20枚入)
    ケミカル山本 W型リングモップ 50×50mm (40枚入)
    刷毛型モップ
    S型スタッド(ストレート)
    溶接棒ホルダS300
    0- 150mm/ 60mm L型クランプ
    メーカーケミカル山本ケミカル山本イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)日本ドライブイット三立電器エスコ
    通常価格11,76513,9442,4138,747 -3,5422,909
    通常出荷日2日目1日目19日目3日目〜在庫品1日目1日目
    商品タイプその他その他-その他その他-
    トラスココード805-1670805-1667----
    JANコード45235813406014523581340205----
    質量(g)80.000130.000----
    材質1耐酸、耐熱特殊繊維耐酸、耐熱特殊繊維----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました