ファクトリーサプライ用品技術窓口

トワロン ケブラーYKA-13L ニットロング YKA-13L

トワロン ケブラーYKA-13L ニットロング

通常単価(税別)
13,956
税込単価
15,352
通常出荷日:4日目

【特長】・ケブラー[[R上]]繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。・ケブラー[[R上...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐切創
  • 商品タイプ
    革手
  • 仕様
    ロング
  • サイズ
    フリー
  • 革手袋種類
    床革
  • イエロー
  • JANコード
    4907026200482
  • トラスココード
    857-9405
  • 厚さ(mm)
    約10
  • 手のひら周り(cm)
    27.0
  • 全長(cm)
    38.0
  • 中指長さ(cm)
    8
  • 質量(g)
    103
  • 材質1
    ケブラー(R)製裏起毛ニット、ケブラー(R)製フェルト
  • 材質2
    牛床革

ご注意

  • 紫外線により変色しますので、ご使用後は本製品が包装されていた袋に入れ、暗所で保管することをお勧めします。 洗濯の際に漂白剤は使用しないでください。

型番:

YKA-13L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

トワロン ケブラーYKA-13L ニットロング 製品特長・仕様

YKA-13Lの仕様・寸法情報

使用用途
耐切創
商品タイプ
革手
仕様
ロング
サイズ
[フリー] フリー
革手袋種類
床革
イエロー
JANコード
4907026200482
トラスココード
857-9405
厚さ(mm)
約10
手のひら周り(cm)
27.0
全長(cm)
38.0
中指長さ(cm)
8
質量(g)
103
材質1
ケブラー(R)製裏起毛ニット、ケブラー(R)製フェルト
材質2
牛床革
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
YKA-13L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,956
( 15,352 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケブラー[[R上]]繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。
・ケブラー[[R上]]製フェルトを手のひら側に使用しているため、断熱性に優れています。
・38cmのロングタイプです。
【用途】
・ガラス産業、建設、鉄鋼、造船、機械組み立て、自動車部品製造、薄板の取り扱い、金属加工。
【商品仕様】
・色:イエロー
・全長(cm):38.0
・手のひら周り(cm):27.0
・中指長さ(cm):8.0
・厚み:約10mm
・トラスココード:857-9405
・質量:103g
【材質/仕上】
・ケブラー[[R上]]繊維

ご注意

  • 紫外線により変色しますので、ご使用後は本製品が包装されていた袋に入れ、暗所で保管することをお勧めします。 洗濯の際に漂白剤は使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トワロン ケブラーYKA-13L ニットロングの型番YKA-13Lのページです。 型番YKA-13Lに関する仕様情報を記載しております。
トワロン ケブラーYKA-13L ニットロングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トワロン ケブラーYKA-13L ニットロング
カットレジストインナー ロング L
赤尾 ケブラー編手袋13G-L
5本指ニット KA-13 ケブラー
アトム 13GケブラーSD ニトリルコート L
アトム 13GケブラーSD ニトリル指先コート L
メーカー東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション赤尾東和コーポレーション(トワロン)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)
通常価格13,9561,2801,27210,4341,6191,980
通常出荷日4日目1日目1日目1日目4日目1日目
使用用途耐切創--耐切創--
商品タイプ革手-----
仕様ロング-----
サイズフリー--フリー--
革手袋種類床革-----

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト