17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ヤマグチ 金型・精密仕上用ダイヤモンドヤスリ 1パイ丸

ヤマグチ 金型・精密仕上用ダイヤモンドヤスリ 1パイ丸 YK-7
通常単価(税別)
3,495
税込単価
3,845

【特長】・各種金型の仕上げ、修正、R取りに必要な先端部分の精度がより優れていま...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4531521011443
  • トラスココード
    852-9151
  • 重量 (g)
    1
  • 材質
    ピアノ線材(硬鉄材)

ご注意

  • 目詰まりの場合は、歯ブラシなどで洗浄して下さい。

型番:

YK-7
解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    数量:

    YK-7の仕様・寸法情報

    JANコード
    4531521011443
    トラスココード
    852-9151
    重量(g)
    1
    材質
    ピアノ線材(硬鉄材)

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    YK-7
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,495
    ( 3,845 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・各種金型の仕上げ、修正、R取りに必要な先端部分の精度がより優れています。
    ・金型精密仕上げに最適な粒度を用意しました。
    【用途】
    ・各種金型の仕上げ、修正、R取り、各種刃物の研削。
    ・プラスチック金型のリブ溝加工。
    ・小径穴、面取りなど。
    【商品仕様】
    ・丸 全長175×刃長40×1パイ 1.0g
    ・各種金型の仕上げ、修正、R取り、各種刃物の研削。
    ・JANコード:4531521011443
    ・トラスココード:852-9151
    ・質量:1g
    【材質/仕上】
    ・ピアノ線材(硬鉄材)

    ご注意

    • 目詰まりの場合は、歯ブラシなどで洗浄して下さい。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ヤマグチ 金型・精密仕上用ダイヤモンドヤスリ 1パイ丸の型番YK-7のページです。 型番YK-7に関する仕様情報を記載しております。
    ヤマグチ 金型・精密仕上用ダイヤモンドヤスリ 1パイ丸のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ヤマグチ 金型・精密仕上用ダイヤモンドヤスリ 1パイ丸
    ダイヤモンドテーパーヤスリ(金型・精密仕上げ用)
    金型用ダイヤモンドヤスリ(NKSタイプ)
    ダイヤモンドテーパーヤスリ(金型・超精密仕上げ用)
    ダイヤモンドヤスリ(精密用)
    ダイヤモンドヤスリ 精密用
    メーカーヤマグチトラスコ中山名古屋ダイヤモンド工業トラスコ中山呉英製作所ロブテックス
    通常価格3,4952,245 -3,540 -5,7992,322 -2,240 -
    通常出荷日5日目1日目6日目1日目〜1日目1日目〜
    JANコード4531521011443-----
    トラスココード852-9151-----
    重量(g)1-----
    材質ピアノ線材(硬鉄材)-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ダイヤモンドヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト