ファクトリーサプライ用品技術窓口

米澤器械 ステンレス保管庫 YK300 YK300
  • 米澤器械 ステンレス保管庫 YK300

米澤器械 ステンレス保管庫 YK300

通常単価(税別)
112,049
税込単価
123,254
通常出荷日:11日目

【特長】・さびにくく、耐薬品性・耐久力に優れています。・アルゴン溶接による組み立てです。・外装表面ヘア...

詳細を確認
  • 間口(mm)
    500
  • 奥行(mm)
    400
  • 高さ(mm)
    900
  • 設置タイプ
    下置き
  • トラスココード
    113-1529
  • 質量(g)
    30000.0
  • 材質1
    ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 収納物は含まれてません。

型番:

YK300
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YK300の仕様・寸法情報

間口(mm)
500
奥行(mm)
400
高さ(mm)
900
設置タイプ
下置き
トラスココード
113-1529
質量(g)
30000.0
材質1
ステンレス(SUS304)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
YK300
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
112,049
( 123,254 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・さびにくく、耐薬品性・耐久力に優れています。
・アルゴン溶接による組み立てです。
・外装表面ヘアライン処理、内装表面#400処理をしています。

ご注意

  • 収納物は含まれてません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

米澤器械 ステンレス保管庫 YK300の型番YK300のページです。 型番YK300に関する仕様情報を記載しております。
米澤器械 ステンレス保管庫 YK300のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
米澤器械 ステンレス保管庫 YK300
TRUSCO ステンレス保管庫
ステンレス小型保管庫
両開ステンレス保管庫
引違いステンレス保管庫
大型保管庫
メーカー米澤器械工業トラスコ中山トラスコ中山米澤器械工業米澤器械工業サカエ
通常価格112,049320,280104,119 -214,316214,230136,068 -
通常出荷日11日目18日目5日目〜35日目5日目3日目
間口(mm)500900360900900900
奥行(mm)400500280550400500
高さ(mm)90018006009009001800
設置タイプ下置き-----
トラスココード113-1529--113-1528113-1527-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト