ファクトリーサプライ用品技術窓口

両開ステンレス保管庫 YK-200
  • 両開ステンレス保管庫

両開ステンレス保管庫

通常単価(税別)
214,316
税込単価
235,748
通常出荷日:35日目

【特長】・両開ステンレス保管庫です。・アルゴン溶接による組立てです。・材質はステンレス(SUS304)...

詳細を確認
  • 間口(mm)
    900
  • 奥行(mm)
    550
  • 高さ(mm)
    900
  • トラスココード
    113-1528
  • 質量(g)
    52000.0
  • 材質1
    ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 注意※積載固定金具はYK-100とYK-200を上下ご購入の時のみ付きます。
  • 注意※積載固定金具はYK-100とYK-200を上下ご購入の時のみ付きます。

型番:

YK-200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YK-200の仕様・寸法情報

間口(mm)
900
奥行(mm)
550
高さ(mm)
900
トラスココード
113-1528
質量(g)
52000.0
材質1
ステンレス(SUS304)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 35日以内

型番リスト

表示件数
型番
YK-200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
214,316
( 235,748 )
35日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・両開ステンレス保管庫です。
・アルゴン溶接による組立てです。
・材質はステンレス(SUS304)です。

ご注意

  • 注意※積載固定金具はYK-100とYK-200を上下ご購入の時のみ付きます。
  • 注意※積載固定金具はYK-100とYK-200を上下ご購入の時のみ付きます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

両開ステンレス保管庫の型番YK-200のページです。 型番YK-200に関する仕様情報を記載しております。
両開ステンレス保管庫のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
両開ステンレス保管庫
引違いステンレス保管庫
米澤器械 ステンレス保管庫 YK300
保管システム(両開扉透明窓付タイプ)
保管システム(両開扉・キャビネットコンビタイプ棚板・S棚付)
TRUSCO ステンレス保管庫
メーカー米澤器械工業米澤器械工業米澤器械工業サカエサカエトラスコ中山
通常価格214,316214,230112,049318,178476,573320,280
通常出荷日35日目5日目11日目10日目19日目18日目
間口(mm)90090050012001200900
奥行(mm)550400400640640500
高さ(mm)900900900180018001800
トラスココード113-1528113-1527113-1529---
質量(g)52000.039000.030000.0---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト