ファクトリーサプライ用品技術窓口

引違いステンレス保管庫 YK-100
  • 引違いステンレス保管庫

引違いステンレス保管庫

通常単価(税別)
214,230
税込単価
235,653
通常出荷日:5日目

【特長】・オールステンレス製ですから、さびにくく耐薬品性、耐久性に優れ、溶剤等も保管できます。・アルゴ...

詳細を確認
  • 間口(mm)
    900
  • 奥行(mm)
    400
  • 高さ(mm)
    900
  • トラスココード
    113-1527
  • 質量(g)
    39000.0
  • 材質1
    ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 注意※積載固定金具はYK-100とYK-200を上下ご購入の時のみ付きます。
  • 注意※積載固定金具はYK-100とYK-200を上下ご購入の時のみ付きます。

型番:

YK-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YK-100の仕様・寸法情報

間口(mm)
900
奥行(mm)
400
高さ(mm)
900
トラスココード
113-1527
質量(g)
39000.0
材質1
ステンレス(SUS304)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
YK-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
214,230
( 235,653 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オールステンレス製ですから、さびにくく耐薬品性、耐久性に優れ、溶剤等も保管できます。
・アルゴン溶接による組立てです。

ご注意

  • 注意※積載固定金具はYK-100とYK-200を上下ご購入の時のみ付きます。
  • 注意※積載固定金具はYK-100とYK-200を上下ご購入の時のみ付きます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

引違いステンレス保管庫の型番YK-100のページです。 型番YK-100に関する仕様情報を記載しております。
引違いステンレス保管庫のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
引違いステンレス保管庫
両開ステンレス保管庫
米澤器械 ステンレス保管庫 YK300
TRUSCO ステンレス保管庫
ステンレス小型保管庫
大型保管庫
メーカー米澤器械工業米澤器械工業米澤器械工業トラスコ中山トラスコ中山サカエ
通常価格214,230214,316112,049320,28081,661 -136,068 -
通常出荷日5日目35日目11日目18日目5日目〜3日目
間口(mm)900900500900360900
奥行(mm)400550400500280500
高さ(mm)90090090018006001800
トラスココード113-1527113-1528113-1529---
質量(g)39000.052000.030000.0---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト