17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • テープ幅(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 6日以内

やわらか発泡テープ

通常単価(税別)
2,0902,707
税込単価
2,2992,978
通常出荷日:1日目~6日目

【特長】・発泡を貼り合わせた養生用テープです。・ヨコ方向への手切れに加え、タテ方向にも、直線的に手切れ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

JANコード

トラスココード

RoHS?最小発注数量
100
4962074010889
787-7692
10
1個
150
4962074010896
787-7706
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,090
( 2,299 )
1日目
2,707
( 2,978 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・発泡を貼り合わせた養生用テープです。
・ヨコ方向への手切れに加え、タテ方向にも、直線的に手切れが可能です。
【用途】
・住宅建設時の養生用、商品搬入時のぶつかり防止、引越しの荷造り用に。
【商品仕様】
・色:ホワイト
・長さ(m):8
・厚さ(mm):2
・粘着力:4N/25mm
・引張強度:縦240N/50mm、横260N/50mm
・引裂強度:縦170CN、横170CN
【材質/仕上】
・基材:ポリエチレン(PE)クロス+ポリエチレン(PE)発泡体
・粘着剤:アクリル系

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

やわらか発泡テープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
やわらか発泡テープ
PEクロステープ P-カットテープ
PEクロステープ パイオラン(TM)テープ
もも養生テープ
スケルクロス粘着テープ
No.4190 P-カットテープ
メーカー萩原工業寺岡製作所ダイヤテックストラスコ中山トラスコ中山寺岡製作所
通常価格2,090-8,72616,154325420 -437 -
通常出荷日1日目〜9日目7日目1日目4日目1日目〜
テープ厚(mm)20.150.160.1310.140.15
テープ長さ(m)82550252525
ホワイトグリーングリーンピンククリア(半透明)ライトグリーン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PEクロステープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト