17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヨドハウス Nタイプ YHN-80
  • ヨドハウス Nタイプ

ヨドハウス Nタイプ

通常単価(税別)
1,046,651965,954
税込単価
1,151,3161,062,549
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:19日目

【特長】・必要機能を備えた、シンプルでお求めやすいベーシックタイプです・冷暖房の効率をアップする高断熱...

詳細を確認

    ご注意

    • 別途施工工事などが必要となります。詳細はお見積り時またはご注文確定後にご案内します。

    型番:

    YHN-80
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    YHN-80の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    保管庫
    間口(mm)
    3650
    奥行(mm)
    3650
    高さ(mm)
    2390
    トラスココード
    868-4117
    質量(g)
    819000
    床面積(m2)
    12.92
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    YHN-80

    商品タイプ

    間口(mm)

    奥行(mm)

    高さ(mm)

    トラスココード

    質量(g)

    床面積(m2)

    最小発注数量
    保管庫
    3650
    3650
    2390
    868-4117
    819000
    12.92
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,046,651965,954
    ( 1,062,549 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・必要機能を備えた、シンプルでお求めやすいベーシックタイプです
    ・冷暖房の効率をアップする高断熱構造の外壁
    ・細部にこだわった本格仕上げの軒
    ・お手入れ簡単の樹脂コーティング内壁
    ・優れた耐久性を発揮するガルバリウム鋼板の屋根
    ・ソフトな感触の床
    ・室内に低ホルムアルデヒドの木質系材料仕上げ
    ・優れた強度を発揮するブレース内蔵パネル

    ご注意

    • 別途施工工事などが必要となります。詳細はお見積り時またはご注文確定後にご案内します。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ヨドハウス Nタイプの型番YHN-80のページです。 型番YHN-80に関する仕様情報を記載しております。
    ヨドハウス Nタイプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ヨドハウス Nタイプ
    宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ステンカラー Nユニット TBX-D4N
    グランプレステージジャスト N ネット棚
    ダイケン 宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ステンカラー Nユニット
    ダイケン 宅配ボックスダイヤル錠タイプスチール扉仕様ブラック Nユニット
    ユニット保管庫 DX型 (両開扉タイプ) 片面扉タイプ
    メーカーヨドコウ(淀川製鋼所)ダイケンタクボダイケンダイケントラスコ中山
    通常価格1,046,651273,7254,057244,585244,58566,043 -
    通常出荷日19日目19日目9日目19日目19日目8日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト