ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

タジマ ヤスリホルダー75

通常単価(税別)
3,102
税込単価
3,412
通常出荷日:1日目

【特長】・壁や床の内装下地仕上げ、板金・塗装の下地処理など用途に応じて研磨材料(サンドペーパー、布ヤス...

詳細を確認

型番:

YH-75
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YH-75の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
YH-75
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,102
( 3,412 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・壁や床の内装下地仕上げ、板金・塗装の下地処理など用途に応じて研磨材料(サンドペーパー、布ヤスリ、のり付ヤスリなど)がセットでき、楽にしかも速く研磨作業が行えます。
・グリップにエラストマーが巻いてあり手が滑りません。
・グリップと研磨面の位置バランスが良く、安定し、かつスムーズな研磨ができます。
【用途】
・ヤスリ用ホルダー
【商品仕様】
・幅(mm):75
・長さ(mm):242
・高さ(mm):87
・奥行(mm):75
・研磨材取付面:75×240mm
・JANコード:4975364051028
・トラスココード:813-4399
・質量:278g
【材質/仕上】
・取り付け部:アルミ
・取手部:ABS樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タジマ ヤスリホルダー75の型番YH-75のページです。 型番YH-75に関する仕様情報を記載しております。
タジマ ヤスリホルダー75のレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
平板塗装の下地づくり
5
満足度:5.0
平板塗装の下地づくりに使用しました。サンディング面は長めです。比較的広い面に適していると思います。軽いので天井面のサンデ...もっと読む
1人が参考にしています。
修繕
5
満足度:5.0
使用の用途にあった物が購入出来助かりました。 作業性が格段に違いました。
0人が参考にしています。
ヤスリがけ
5
満足度:5.0
単純な道具とはいえかなり作業の効率が上がります. どうしても必要な手作業において疲労を少なくなり, 仕上がりも良くなるの...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タジマ ヤスリホルダー75
ボードカンナ120 V45
アラカンスティック
ボードヤスリ
アルミワンタッチサンダー
ペーパーヤスリホルダー
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,1025,886 -1,2972,669 -2,810340
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドサンダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト