17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

HHH スイベルフック 3t YH-3

HHH スイベルフック 3t

通常単価(税別)
10,830
税込単価
11,913
通常出荷日:4日目

【特長】・360度回転しますのでロープ等がねじれません。【用途】・玉掛け作業用。【商品仕様】・使用荷重...

詳細を確認
  • JANコード
    4990077272072
  • トラスココード
    808-7113
  • 質量(g)
    3000
  • 材質1
    スチール

型番:

YH-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YH-3の仕様・寸法情報

JANコード
4990077272072
トラスココード
808-7113
質量(g)
3000
材質1
スチール

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
YH-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,830
( 11,913 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・360度回転しますのでロープ等がねじれません。
【用途】
・玉掛け作業用。
【商品仕様】
・使用荷重(ton):3
・ラッチ付
・JANコード:4990077272072
・トラスココード:808-7113
・質量:3kg
【材質/仕上】
・スチール

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

HHH スイベルフック 3tの型番YH-3のページです。 型番YH-3に関する仕様情報を記載しております。
HHH スイベルフック 3tのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HHH スイベルフック 3t
HHH ラッチキット 3T用
HHH スイベルファンドリーフックラッチ付 1.5t
HHH ラッチキット 4T用
HHH ラッチキット 1.5~2T用
HHH ラッチキット 0.25~1T用
メーカースリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチ
通常価格10,83053212,642986660481
通常出荷日4日目7日目1日目4日目4日目2日目
JANコード499007727207249900772712284990077274311499007727123549900772712114990077271204
トラスココード808-7113808-7069829-0772808-7071808-7068808-7070
質量(g)300030160048.00015.0008.000
材質1スチール鉄製特殊合金鋼鉄製鉄製鉄製

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト