17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

飛来防じん用ゴーグル(ソフトフィットタイプ) 標準ベルトタイプ用 スペアレンズ YG-6000-SP
  • 飛来防じん用ゴーグル(ソフトフィットタイプ) 標準ベルトタイプ用 スペアレンズ

飛来防じん用ゴーグル(ソフトフィットタイプ) 標準ベルトタイプ用 スペアレンズ

通常単価(税別)
1,697
税込単価
1,867
通常出荷日:1日目

【特長】・飛来防じん用ゴーグル YG-6000用スペアレンズです。 ・ハードコート&くもり止め...

詳細を確認
  • 形状
    その他
  • 曇り止め
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    スペアレンズ
  • レンズ色
    クリア
  • JANコード
    4984013869938
  • トラスココード
    812-2042
  • 質量(g)
    40
  • 材質1
    レンズ:ポリカーボネート

型番:

YG-6000-SP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YG-6000-SPの仕様・寸法情報

形状
その他
曇り止め
その他
オプション
詳細タイプ
スペアレンズ
レンズ色
クリア
JANコード
4984013869938
トラスココード
812-2042
質量(g)
40
材質1
レンズ:ポリカーボネート
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
YG-6000-SP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,697
( 1,867 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】・飛来防じん用ゴーグル YG-6000用スペアレンズです。 ・ハードコート&くもり止めレンズです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

飛来防じん用ゴーグル(ソフトフィットタイプ) 標準ベルトタイプ用 スペアレンズの型番YG-6000-SPのページです。 型番YG-6000-SPに関する仕様情報を記載しております。
飛来防じん用ゴーグル(ソフトフィットタイプ) 標準ベルトタイプ用 スペアレンズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
飛来防じん用ゴーグル(ソフトフィットタイプ) 標準ベルトタイプ用 スペアレンズ
飛来防じん用ゴーグル(ソフトフィットタイプ) 標準ベルトタイプ
ゴグル型保護めがね 標準タイプ
保護めがね 2眼型 中型用スペアレンズ
一眼型セーフティ オーバーグラスタイプ
一眼型セーフティグラス オーバーグラスタイプ
メーカー山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学
通常価格1,6972,8817758952,8301,164 -
通常出荷日1日目1日目4日目5日目4日目1日目
形状その他ゴーグルゴーグルその他一眼型メガネ一眼型メガネ
曇り止め-
その他オプション--オプション--
詳細タイプスペアレンズ--スペアレンズ--
レンズ色クリアクリアクリアクリアクリアクリア

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト