17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

飛来防じん用ゴーグル(ソフトフィットタイプ) バックルベルトタイプ用 スペアレンズ YG-6000BB-SP
  • 飛来防じん用ゴーグル(ソフトフィットタイプ) バックルベルトタイプ用 スペアレンズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

飛来防じん用ゴーグル(ソフトフィットタイプ) バックルベルトタイプ用 スペアレンズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

YG-6000BB-SP

2022年07月に販売終了となりました。

推奨代品はございません。

指定中の仕様・寸法情報

レンズ色
クリア
JANコード
4984013869938
トラスココード
812-2040
質量(g)
40
材質1
レンズ:ポリカーボネート
材質2
フレーム:エラストマー/ポリプロピレン(PP)
材質3
バンド:レーヨン
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト