17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セーフティゴーグル YG-5300シリーズ

通常単価(税別)
6781,880
税込単価
7462,068
通常出荷日:1日目~2日目

曇り止め強化タイプのゴーグル型安全メガネ。【特長】・傷付きにくく、曇りにくい、高性能レンズーペトロイド...

詳細を確認
  • 形状
    ゴーグル
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 耐静電性
  • レンズ交換
  • レンズ色
    クリア
  • 質量(g)
    85
  • 幅(mm)
    160
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

高性能くもり止めタイプのゴーグル

クリアな視界を保つ。

クリアな視界を保つ。
防曇性能:約3倍。

製品仕様

  • サイズ:160×79×76mm。
  • 重量:85g。
  • フレーム材質:軟質ビニール。
  • フレームカラー:透明。
  • レンズ:PET-AF(アルファ)(ポリカーボネート/外側ハードコート、内側高性能くもり止め)。
  • レンズカラー:クリア。
  • 適合規格:JIS。
  • レンズ厚:1.0mm。
-耐擦傷性防曇性耐衝撃性紫外線吸収特徴
ペトロイド-AF
αレンズ
(PET-AFα)
・長時間の作業でも非常に曇りにくい防曇性能に優れた高性能レンズ
薬品名ペトロイド-AF
αレンズ
(外面)
塩酸(10%)
硫酸(10%)
硝酸(10%)
水酸化ナトリウム(10%)×
水酸化カリウム(10%)×
メチルアルコール
エチルアルコール
イソプロピルアルコール
アセトン
シンナー

耐薬品性能(評価の基準:◯/影響なし、△/ほとんど影響なし、×/影響あり)。
※試験方法:レンズ面に薬品を滴下24時間放置後、目視にて異常の有無を確認する。

この商品の特長

PET-AF(アルファ)レンズの構造図。

PET-AF(アルファ)レンズの構造図。

回転するベルトパーツ部による安定した装着感。

回転するベルトパーツ部による安定した装着感。

度付きめがねの上からも掛けられる眼鏡併用可能タイプ。

度付きめがねの上からも掛けられる眼鏡併用可能タイプ。

性能

UVカット

UVカット
目に有害な紫外線を99.9%をカット。

レンズ交換

レンズ交換
傷、汚れの付いたレンズを交換可能。

フレームクッション フレーム側の顔に当たる部分の構造にクッション性を持たせてフィット性能を向上。

フレームクッション
フレーム側の顔に当たる部分の構造にクッション性を持たせてフィット性能を向上。

回転式ベルト

回転式ベルト
フレームを軸としてベルトが回転し、ねじれを防止。
ヘルメット着用時にも便利。

めがね併用可

めがね併用可
ご使用の度付きめがねの上からでも装着可能。(一部大型めがねは併用できない場合有)

マスク併用可

マスク併用可
マスクとごグルの間に隙間の出来にくいフレーム。

フレームベンチレイションシステム

フレームベンチレイションシステム
レンズとフレーム上部の空間を利用した換気孔。

 

絞り込み条件:14 項目の仕様が未選択です

  • 用途

  • 規格

  • 傷防止

  • フレーム色

  • JANコード

  • トラスココード

  • 高さ(mm)

  • レンズ厚(mm)

  • 材質1

  • 材質2

  • 材質3

  • 顔あたりソフト

  • レンズタイプ

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

用途

規格

傷防止

フレーム色

JANコード

トラスココード

高さ(mm)

レンズ厚(mm)

材質1

材質2

材質3

顔あたりソフト

レンズタイプ

仕様

内容量

最小発注数量
-
-
クリア
4984013855023
812-1896
-
0.8
レンズ:セルロース
フレーム:ポリ塩化ビニール
バンド:エラストマー
-
-
-
-
3個
防塵
JIS
クリア
4984013989230
379-3788
79
1.0
レンズ:ポリカーボネート
フレーム:軟質ビニール
バンド:織りゴム
-
平面
通気孔付
1個
3個
-
-
クリア
4984013856556
812-1968
-
1.2
レンズ:セルロース
フレーム:ポリ塩化ビニール
バンド:エラストマー
-
-
-
-
5個
-
JIS
-
4984013101182
812-1969
79
1.2
レンズ:ポリカーボネート
フレーム:軟質ビニール
バンド:イソプロピレンラバー
-
平面
-
-
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
678
( 746 )
1日目
1,880
( 2,068 )
1日目
1,026
( 1,129 )
1日目
1,702
( 1,872 )
2日目

詳細情報

基本情報

曇り止め強化タイプのゴーグル型安全メガネ。
【特長】
・傷付きにくく、曇りにくい、高性能レンズーペトロイドAF-aレンズ
・レンズ交換が可能で、UVカット(99.9%)仕様のレンズを使用し、より強力な曇り止めレンズとして展開
・通気孔付きで、回転式ベルトを採用し、ねじれを防止
・耐擦傷生に優れている
・回転するベルトパーツ部による安定した装着感がある
・度付きめがねの上からも掛けられる眼鏡併用可能タイプ
【用途】
・研磨、研削、グラインダー、木工、粉砕、粉末等を取扱う際に利用可能
・鋳造砂処理、農薬散布などの作業現場に最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セーフティゴーグル YG-5300シリーズのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
グラインダー作業に!
4
満足度:4.0
防曇性能:約3倍。ということもあり使用しましたが、確かに曇りにくいです。DS2マスク併用していても曇りにくく作業しやすか...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セーフティゴーグル YG-5300シリーズ
セーフティゴーグル YG-5150R
レーザー用JISゴーグル YG-6000シリーズ
保護メガネ BSシリーズ
保護メガネ LFシリーズ
Fine 保護メガネ FGシリーズ
メーカー山本光学山本光学アズワン東京硝子器械山本光学山本光学
通常価格678-4,8312,911 -1,025 -1,434 -1,246
通常出荷日1日目〜1日目1日目3日目6日目2日目
形状ゴーグルゴーグルゴーグル一眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネ
曇り止め
UVカット
耐静電性
レンズ交換

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト