17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

山本光学 ゴグル型保護めがね YG-5080シリーズ
  • 山本光学 ゴグル型保護めがね YG-5080シリーズ

山本光学 ゴグル型保護めがね YG-5080シリーズ

通常単価(税別)
8471,175
税込単価
9321,293
通常出荷日:2日目~4日目

【特長】・レンズ交換が可能です。【用途】・粉じん発生現場。・薬品、溶剤の取扱い。・粉体取扱い。【材質】...

詳細を確認
  • 形状
    ゴーグル
  • 用途
    防塵
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • レンズ色
    クリア
  • フレーム色
    クリア
  • 質量(g)
    81.000
  • 材質1
    レンズ:セルロース●フレーム:軟質ビニール●バンド:エチレンプロピレンラバー
  • 材質2
    フレーム:軟質ビニール
  • 材質3
    バンド:エチレンプロピレンラバー
  • 顔あたりソフト
  • バンド色
    ブラック
  • レンズ交換
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

曇り止め

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4984013855016
812-1963
5個
4984013856907
812-1964
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
847
( 932 )
2日目
1,175
( 1,293 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レンズ交換が可能です。
【用途】
・粉じん発生現場。
・薬品、溶剤の取扱い。
・粉体取扱い。
【材質】
・レンズ:セルロース●フレーム:軟質ビニール●バンド:エチレンプロピレンラバー

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

山本光学 ゴグル型保護めがね YG-5080シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
山本光学 ゴグル型保護めがね YG-5080シリーズ
山本光学 ゴグル型保護めがね YG-506シリーズ
山本光学 ゴーグル型保護めがね YG-6100RCL
山本光学 二眼型保護めがね YX-55
山本光学 二眼型保護めがね YX-520
山本光学 二眼型保護めがね YX-530
メーカー山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学
通常価格847-803 -5,2011,0381,3661,131
通常出荷日2日目〜2日目〜1日目1日目2日目1日目
形状ゴーグルゴーグル----
用途防塵防塵----
UVカット
耐静電性----
傷防止---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト