ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴグル型保護めがね 標準タイプ

通常単価(税別)
623
税込単価
685
通常出荷日:4日目

【特長】・通気孔付です。・レンズ交換が可能です。【用途】・粉じん発生現場。・薬品、溶剤の取扱い。・粉体...

詳細を確認
  • 形状
    ゴーグル
  • 用途
    防塵
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • レンズ色
    クリア
  • フレーム色
    ブラック
  • JANコード
    4984013101106
  • トラスココード
    812-1962
  • レンズ厚(mm)
    0.6
  • 質量(g)
    70.000
  • 材質1
    レンズ:セルロース●フレーム:軟質ビニール●バンド:レーヨン
  • 材質2
    フレーム:軟質ビニール
  • 材質3
    バンド:レーヨン
  • レンズ交換

型番:

YG-505
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • W161×H78×D80(mm)
  • 70g
  • フレーム/ポリ塩化ビニル(通気孔付)
  • レンズ/セルロースレンズ(0.6mm)
  • 紫外線カットレンズ
  • マスク併用可
  • めがね併用可
  • レンズ交換可

ゴグルレンズ特性

レンズ製品名特長コーティング
外側内側
セルロース(セルロース)柔軟性に優れる。
キズがつきやすい。
耐薬品性はあまりよくない。
--
レンズ製品名レンズ特性該当モデル有無
撥水防汚耐擦傷性防曇性能耐衝撃性紫外線カットゴグル
セルロース(セルロース)--

性能・試験情報

ゴグルレンズの耐薬品性能

(評価の基準:○影響なし、△ほとんど影響なし、×影響あり)

レンズ/薬品名塩酸(10%)硫酸(10%)硝酸(10%)水酸化ナトリウム(10%)水酸化カリウム(10%)
セルロースレンズ×××××
レンズ/薬品名メチルアルコールエチルアルコールイソプロピルアルコールアセトンシンナー
セルロースレンズ××

試験方法:レンズ面に薬品を滴下し24時間放置後、目視にて異常の有無を確認する。

注意・禁止事項

  • 1. 作業中に保護めがねをはずさないでください。
  • 2. 熱現場や有害光線の発生する作業には使用しないで下さい。
  • 3. 化学薬品取扱い作業では顔全体を保護する防災面を必ず併用して下さい。

YG-505の仕様・寸法情報

形状
ゴーグル
用途
防塵
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止
レンズ交換
レンズ色
クリア
フレーム色
ブラック
JANコード
4984013101106
トラスココード
812-1962
レンズ厚(mm)
0.6
質量(g)
70.000
材質1
レンズ:セルロース●フレーム:軟質ビニール●バンド:レーヨン
材質2
フレーム:軟質ビニール
材質3
バンド:レーヨン
レンズ交換
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
YG-505
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
623
( 685 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・通気孔付です。
・レンズ交換が可能です。
【用途】
・粉じん発生現場。
・薬品、溶剤の取扱い。
・粉体取扱い。
【材質】
・レンズ:セルロース●フレーム:軟質ビニール●バンド:レーヨン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴグル型保護めがね 標準タイプの型番YG-505のページです。 型番YG-505に関する仕様情報を記載しております。
ゴグル型保護めがね 標準タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴグル型保護めがね 標準タイプ
ゴグル型保護めがね無気孔タイプ
飛来防じん用ゴーグル(ソフトフィットタイプ) 標準ベルトタイプ
YAMAMOTO ゴグル型保護めがね クイックベルトタイプ
一眼型セーフティグラス オーバーグラスタイプ
ブルーライトカットグラス(クリップタイプ)
メーカー山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学
通常価格6232,0142,8816,6771,207 -2,628
通常出荷日4日目7日目1日目1日目1日目4日目
形状ゴーグル-ゴーグルゴーグル一眼型メガネ二眼型メガネ
用途防塵-防塵防塵--
曇り止め-
UVカット--
耐静電性--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト